製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

GroveシステムのすべてのモジュールをGroveベースシールドまたは他のボードに接続して、迅速なプロトタイピングを可能にします。

5cm、20cm、30cm、40cm、50cmのツメ付きケーブルと、20cmのツメなしケーブルがあります。

ドキュメント

商品詳細については、Wikiページ をご覧ください。

認証

HSCODE8544422900
USHSCODE8544421000
UPC841454107453
EUHSCODE8544119000
COOCHINA

技術詳細

技術仕様

寸法0mm x0mm x0mm
重量G.W 29g
電池ない

部品リスト

部品リスト

Grove ユニバーサル 4ピン30cm バックルケーブル5

Grove 4ピンケーブル 30cm ツメ付き (5本入り) - Grove Universal 4 Pin Buckled 30cm Cable

SKU 110990040

GroveシステムのすべてのモジュールをGroveベースシールドまたは他のボードに接続して、迅速なプロトタイピングを可能にします。

5cm、20cm、30cm、40cm、50cmのツメ付きケーブルと、20cmのツメなしケーブルがあります。

JPY¥396.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy