製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

製品詳細

Groveメスヘッダーをモジュールにはんだ付けすることによって、モジュールをSeeedが提供する他のさまざまな開発ボードに接続できます。

四種類のGrove用4Pコネクタ メス 2mmピッチがあります:

SKUコネクタタイプ数量
114020161メスコネクタ (4-pin/ 2mm)600個入り
114020162メスコネクタ (4-pin/ 2mm/ 90D)800個入り
114020163メスコネクタ (4-pin/ 2mm)20個入り
114020164メスコネクタ(4-pin/ 2mm/ 90D)20個入り

通常タイプと90Dタイプの違い

Groveメスヘッダーは通常版と90D版という二つのタイプがあります。 通常のものをPCBにはんだ付けすると、ヘッダーはPCBに対して垂直に実装されますが、90DバージョンをPCBにはんだ付けすると、ヘッダーはPCBと平行に実装されます。

Groveはなんですか?

Groveを使用するによって、ジャンパーやはんだ付けが必要なくなり、プロトタイピングの接続、実験が大幅に簡単になります。 Seeedは300以上のGroveモジュールを開発し、さまざまなニーズを満たすことができる幅広いアプリケーションをカバーしています。 それぞれにドキュメントとサンプルコードも用意され、すぐに使い始めることができます。また、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースソフトウェアもあります。

このメスコネクタを使用する場合、下記のGroveケーブルを利用できます。

技術仕様

電流2A AC, DC
電圧250V AC, DC
温度範囲-25°C to +85°C
接触抵抗20mΩ max
絶縁抵抗1000MΩ min
耐電圧1000V AC/minute
材質Wafer LCP, UL94V-0
PinBrass Tin-plated
はんだパッドBrass Tin-plated

部品リスト

Grove用4Pコネクタ 90D メス 2mmピッチ 800個入

ドキュメント

認証

HSCODE8504909090
USHSCODE8536904000
UPC
EUHSCODE8536909500
COOCHINA

Grove用4Pコネクタ 90D メス 2mmピッチ 800個入|Grove Female Header - SMD-4P-2.0mm-90D-800Pcs

SKU 114020162

Groveメスヘッダーをモジュールにはんだ付けすることによって、モジュールをSeeedが提供する他のさまざまな開発ボードに接続できます。

JPY¥9576.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy