Loading...

Rockchip(RK3308 - 256RAM)付きROCK PI Sミニコンピュータ

SKU
102110363

Rock Pi Sは、費用対効果が高いSBC(シングルボードコンピューター)で、RadxaのRK3308 Rockchipを搭載しています。

¥1,036.83
在庫切れ
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

小型プロジェクト用のタイニーなSBCを探していたら、こののRock Pi Sがおすすめになります!

 

Rock Pi Sは、RadxaのRK3308 Rockchipを搭載しているSBC(シングルボードコンピューター)で、64ビットクアッドコアプロセッサ、USB、イーサネット、と1.7インチの音声検出エンジンで組み立てられます。音声アプリケーションや一部のIoTプロジェクトに適用しています。また、 Rock Pi Sには、4つのI2Cインターフェイス、3つのPWMインターフェイス、2つのSPIインターフェイス、3つのUARTインターフェイス、1つのI2SOインターフェイスなどの26ピン拡張ヘッダーがあります。これらのインターフェイスは、1.7インチのTiny Piに埋め込むことができます。 この小さなボードはDebianシステムをサポートします。ボードにはwifiとbluetoothモジュールも備えます。魅力的で小さなボードをメディアセンターの中央コントローラーに開発することが素晴らしいです。

 

この費用対効果が高いボードを使用して、プロジェクトを楽しんでください。

商品特性

  • 内蔵VAD付きRockchip RK3308 Quad A35 64bit processor
  • 256 MB RAM
  • USB 2.0 OTG(type-C) + USB 2.0 HOST(type-A)
  • RJ45 10/100Mbit イーサネット
  • 26 pin GPIO ヘッダ
  • 26 pin voice/audioヘッダ(I2C, PCM, TDM, PDM, SPDIF, と HDMI ARC)
  • サイズ 1.7x1.7 inch (~38.1mmx38.1mm)
  • DebianとBuildrootが成功にテストされた

関連商品

ECCN/HTS

HSCODE 8543709990
USHSCODE 8471410150
UPC

LEARN AND DOCUMENTS

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ