製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Arch Mixは、NXP i.MX RT1052プロセッサ(3020 CoreMark / 1284 DMIPS @ 600 MHz)をベースとする薄型、軽量型の開発ボードです。この開発ボードには、RT-Threadリアルタイムオペレーティングシステムがプリインストールされておき、micro-pythonが内蔵されています。そのため、特に大規模なコードと高度リアルタイムを求める産業制御などのアプリケーションに適します。

i.MX RT1052とは、NXPの最先端のArmCortex®-M7コアを実装する新しいプロセッサ製品シリーズです。現在、i.MX RT1052は3036 CoreMarksを提供する最高のパフォーマンスのCortex-M7ソリューションであり、LPC1788マイクロコントローラーよりも13倍優れています。高速パフォーマンスの上、高速のリアルタイム応答性も提供できます。 i.MX RT1050は、LCDディスプレイ、基本的な2Dグラフィックス、カメラインターフェイス、SPDIF、I2Sオーディオインターフェイスなど、豊富なオーディオおよびビデオ機能も備えます。

RT-Threadは、組み込みデバイス向けのオープンソースIoTオペレーティングシステムです。カーネルには、リアルタイムのマルチタスクスケジューリング、セマフォ、ミューテックス、メールボックス、メッセージキュー、シグナルなどがあります。これは、高速でロードする軽量システムです。 RTOSの詳細については、Githubページを参照してください。

Note

RT-Threadには、詳細な中国語の資料とコミュニティリソースが完備され、開発ツールとデバッグツールの完全なセットも提供されます。Wikiでも英語での関連する資料とリソースを更新し続けます。

商品特性

  • ARM® Cortex®-M7 528MHz マイクロコントローラ(NXP i.MX RT1052)
  • リアルタイムオペレーティングシステムRT-Threadを搭載
  • 内蔵式のmicro-python
  • 超高速システムローディング速度
  • 豊富な接続用インタフェース: RMII, CAN, I2C, UART, CSI, I2S, ADC, SPDIF IN/OUT, SWD
  • 他のRT1052/1050デモボードより小さい:67mm x 39mm

アプリケーション

  • 産業制御
  • スマートビルディング
  • 産業用ヒューマンマシンインターフェイス(Industrial Human Machine Interfaces)
  • 自動化・プロセス制御
  • ロボット

ハードウェア概要

Figure 1. 前のハードウェア概要 Hardware Overview

Figure 2. 後ろのハードウェア概要

ピンアウト

Figure 3. ピンアウト

Block Diagram

Figure 4. Arch Mix のブロック図

RT-Threadについて

RT-Threadは、完全なエコロジカルチェーンを備えた、よく開発された軽量のIoTシステムです。 次の表は、RTスレッドと他のRTOSの比較を示しています。

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC841454122326
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

Arch Mix

SKU 102080027
    Arch Mixは、NXP i.MX RT1052プロセッサ(3020 CoreMark / 1284 DMIPS @ 600 MHz)をベースとする薄、軽量型の開発ボードです。この開発ボードには、RT-Threadリアルタイムオペレーティングシステムと組み込みのマイクロPythonがプリインストールされています。
JPY¥5540.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy