製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

TB-96AIは、人工知能分野向けの強力なコアボードです。 開発されたキャリアボードを完全な開発ボードまたは評価ボードとして構成し使用できます。 さらに、ボードは顧客の実際ニーズに応じてカスタマイズされたり、産業用アプリケーションマザーボードにされたりして、産業用オートメーション、UAV、画像検出、顔認識、エッジコンピューティングゲートウェイ、クラスターサーバー、知能指数表示、自動運転、医学、また医療機器、ロボット、インテリジェント小売などの市場セグメントのニーズに対応できます。

メインコントロールチップについて、TB-96AIはRK3399Proを採用します。一方、TB-96AIoTはRK1808を採用します。

特性

  • 6コア 64-bit プロセッサ、用途の広いコンピューティング機能
  • デュアルコア ARM Cortex-A72 MPcore プロセッサとクアッドコアARM Cortex-A53 MPcore プロセッサ両方も、高性能、低電力消費、アプリケーション キャッシュサポート のプロセッサである。
  • CPUクラスターが2つある。デュアルコアCortex-A72を備えた大きなクラスターは高性能のために最適化され、クアッドコアCortex-A53を備えた小さなクラスターは低電力のために最適化されています
  • ARMアーキテクチャv8-A命令セット、ARM Neon Advanced SIMD(単一命令、複数データ)の完全な実装により、メディアおよび信号処理の高速化を実現する
  • 8 bit/16 bit 操作をサポート、最大3.0 TOP(INT8推論)までのAIコンピューティング能力
  • 全負荷計算は強力で、軽負荷動作の消費電力は低いです。
  • Caffe / Mxnet / TensorFlowモデルと互換性があり、複数のフレームワークをサポートし、主流のレイヤータイプをサポートし、カスタムレイヤーを簡単に追加できる。
  • 使いやすい開発ツールを提供し、PCは、モデル変換、性能予測、精度の検証を完了することができる。
  • AIアプリケーション開発インターフェイス搭載:Android NN API、RKNNクロスプラットフォームAPI、Linux、TensorFlow開発をサポート;
  • 強力なマルチメディア処理性能
  • 統合されたクアッドコアARM Mali-T860MP4 GPUで、OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0、OpenCL1.2、Directx11.1などをサポートし、帯域幅圧縮技術も強化する
  • 強力なハードウェアコーデック機能
    • 4K VP9 および4K 10bits H265/H264 ビデオの60fpsものデコードをサポートする
    • 1080P 多様式ビデオのデコードをサポート(VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
    • 1080Pビデオエンコード、H.264、VP8フォーマットをサポート
  • ビデオI/Oインタフェースは多数である
    • デュアルカメラインタフェース: 2つのISPイメージプロセッサを備えた2つのMIPI-CSI入力インターフェイスがある
    • ディスプレイ出力インタフェース:interface: 2つのVOPが埋め込まれ、デュアルスクリーン同時/デュアルスクリーンディスプレイをサポートする。そして次のディスプレイインタフェースから出力することを選択できる。
  • 拡張用のインタフェースが多い
    • Type-C/DP×1、OTG
    • USB2.0×2、HOST
    • USB3.0×1:RK3399Proの設計によると、NPUはUSB3.0にマウントする必要があるため、USB3.0をNPUに接続する必要がある。 USB3.0インタフェースの拡張が必要な場合は、HUBが必要となる。
    • SDMMC×1
    • SPI×1
    • CPU Debug UART×1、NPU Debug UART×1
    • UART×1
    • I2S×1
    • SDIO×1
    • I2C×1
    • PCIe×1
    • PWM×2
    • GPIO、詳細なGPIO定義については、インターフェイスの定義を参照してください。
    • ADC×3:1つはボタン用、1つはヘッドセットマイク検出用、もう1つはユーザー定義可能な使用に用いる
  • より多くの安定性と信頼性のための高速オンボードコネクタ
    • 高速信号安定性のためのPanasonic高速オンボードコネクタが4つ
    • コアボードは、4本のネジで固定でき、様々な作業環境に応じる。
  • 多数のオペレーティングシステムのサポート
    • Android、Linux、Ubuntuをサポートする
    • USBインタフェースを介したUディスクのアップグレードをサポート
  • ハードウェア情報
    • 回路図に合うデザイン
    • コネクタ PCB パッケージ
    • コアボードのサイズ
    • Pin definition、インタフェース・パッケージ
  • ソフトウェア情報
    • Software 開発ガイド.pdf
    • ツール:RK ドライバ・アシスタント、ファームウェアのアップグレードツール、など
    • ファームウェア: Android ファームウェア、Linux ファームウェア
    • ソースコード:Android SDK ソースコード

    仕様

    基本的パラメータ
    SoCRockchip RK3399Pro
    GPUARM® Mali-T860 MP4 Quad-core GPU
    Support OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
    Support AFBC (frame buffer compression)
    CPUDual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz
    Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz
    NPU

    Support 8bit/16bit operation, computing power up to 3.0TOPS

    Full load computing power, low load operation power consumption is low

    Compatible with Caffe/Mxnet/TensorFlow model, support multiclass framework, support mainstream layer type, easy to add a custom layer

    Provides easy-to-use development tools, PC-based model conversion, performance estimation, and accuracy verification

    Provide AI application development interface: support Android NN API, provide RKNN cross-platform API, Linux support TensorFlow development;

    VPU

    Support 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 video decoding, up to 60fps

    1080P multi-format video decoding (WMV, MPEG-1/2/4, VP8)

    1080P video encoding, support H.264, VP8 format

    Video post processor: de-interlacing, denoising, edge/detail/color optimization

    RAM

    3GB LPDRR3(CPU 2GB + NPU 1GB)

    フラッシュ

    16GB eMMC 

    ハードウェア特性
    EthernetBuilt-in Gigabit Ethernet PHY chip, 10/100/1000Mbps adaptive
    カメラインタフェース

    MIPI-CSI×2,Dual camera interface (built-in dual hardware ISP, up to single 13Mpixel or dual 8Mpixel)

    ディスプレイインタフェースMIPI-DSI
    eDP
    DP
    HDMI (Support 480p/480i/576p/576i/720p/1080p/1080i/4k, support RGB format)
    オーディオポート

    I2S0:Support user extended use

    I2S1:Speaker×1, Headphone×1, MIC×1
    I2S2:HDMI interface audio output; DP interface audio output;

    Type-CUSB3.0/DisplayPort 1.2,OTG
    USB

    USB3.0×1 (according to RK3399Pro design, NPU needs to be mounted on USB3.0, so USB3.0 needs to connect back to NPU, if you need to expand USB3.0 interface, you need external HUB);
    USB2.0×2, HOST

    拡張用ポート

    SDMMC(TF Card)×1;
    SPI×1;
    UART×3,One of the CPU Debug UARTs, one NPU Debug UART;
    I2C×6;
    SDIO×1;
    PCIe×1;
    PWM×2;
    GPIO,For detailed GPIO definitions, please refer to the interface definition;
    ADC×3,One for buttons, one for headset microphone detection, and one for user-definable use;

    入力電力DC 5V

認証

HSCODE8471504090
USHSCODE8517180050
UPC
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

BeiQi RK3399Pro AIoT 96Boards Compute SoM

SKU 102110279
JPY¥18835.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy