Jingle bells, jingle bells.
Blink fan, blink fan.
色が自動変換可能、多彩で強力なRaspberry Pi用多彩ICE Tower CPU 冷却ファン!
このRaspberry Pi用多彩ICE Tower CPU 冷却ファンはRaspberry Pi用ICE Tower CPU冷却クーラーのRGB付きのバージョンです。同じ価格で、色がより豊富で、外形がより鮮やかです!
塔状外形にして、直径5mmの銅管チューブ、多層の放熱構造、7つの羽で組み立てられ、この冷却クーラーはオーバークロックの状態でのRaspberry Piの動作温度を80℃から40℃ぐらいに下げることができます。不思議な放熱効果! また、Raspberry Piシリーズの最新製品 Raspberry Pi 4 Model Bにも使用可能です。実際操作によると、Pi 4の動作中温度はかなり高いという。このクーラーを組み合わせて使用すれば、Pi 4の性能を向上させ、全て発揮することができます。
本製品は52Piによりデザインされます。52Piは世界リードのRaspberry Piアクセサリメーカー であり、Raspberry Pi対応の様々なHAT、スクリーンなどアクセサリのデザインや生産などの業務を行います。
ETA PRIMEからのビデオシェア、ありがとうございます!
ご注意!
上記の冷却効果テストで、動作温度は80℃から40℃に下がりましたが、テスト環境条件は下記の通りです。 1-室内温度は25℃。 2- ヒートシンクやCPUの表面部分にシリコーン‐グリースを直接に塗ります。 3- Pi 4はオーバークロックの状態で働いています。
Tip
商品写真は効果測定の表示用だけですが、アイテムにはRaspberry Piが含まれません。Raspberry Piの購入には こちらへ。
塔状外形、直径5mmの銅管チューブ、多層である構造、羽が7つのファンで組み立てられ、この放熱効果が優れた冷却クーラーはRaspberry Pi 4にもRaspberry Pi 3にも使用可能です。オーバークロックの状態でのPi 4動作温度を80℃から40℃ぐらいに下げることができます