Bus Pirate v4とは、コンピューターのシリアル端末から電子機器と通信するユニバーサルバスインタフェースです。 コードライティングのないであるチップを知りたい?新規または未知のチップでの初期プロトタイピング作業を大幅に削減したい?Seeed StudioはBus Pirateプロジェクトの公式メーカーおよびサポーターです。 バージョン4は次世代のBus Pirateハードウェアですが、Bus Pirate v3のほうは安定性が高いです。
Bus Pirateを始めたばかりの場合は、v3バージョンがおすすめです。v3はより安価で信頼性が高く、また機能もほとんど同じです。クリックしてBus Pirate v4とv3の比較をご覧ください。プロトコル1-Wire、I2C、SPI、JTAG、非同期シリアル(UART)、MIDI、PCキーボード、HD44780 LCD、およびカスタムプロトコル用の汎用2線式および3線式ライブラリ。
特性
USB インタフェース、USBで電力供給
pinは5Vの電圧でも働く
0-6Vの測定プローブ
1Hz-40MHz 周波数で測定
1kHz-4MHzパルス幅変調器、周波数発生器
オンボードのマルチ電圧プルアップ抵抗
ソフトウェアリセット付きオンボード3.3Vおよび5V電源
一般的な操作のためのマクロ
バス交通探知機(Bus traffic sniffers) (SPI, I2C)
トランスペアレントUSB->シリアルブリッジモード(Transparent USB->serial bridge mode)
10Hz-1MHz 低速ロジックアナライザ
AVR STK500 v2 プログラマークローン
Perl、Pythonなどからスクリプト化可能
USBファームウェアを簡単に更新するためのブートローダー
オープンソース (CC 0/public domain)
Bus Pirate v4の新特性
256Kのプログラムスペース、v3の4倍のフラッシュ
オンボードの統合されたUSB (より高速)
設定を保存できるデータ保存EEPROM
ソフトウェアのプルアップ電圧選択:3.3V、5V、または外部電源
I/O pinが2つ追加された
多目的用のボタン
ファームウェアのアップデートについて
現在のファームウェアバージョンにご要望に応じられない場合は、新しくアップグレードしたファームウェアv6.1を試してみましょう。
すべてのBus Pirate v4は出荷前にはテストされます。しかし、v4はまだ実験段階中の製品、実証されていないハードウェアです。v4に十分信頼しない場合、より安価なBus Pirate v3がおすすめです。 V4このハードウェアは、役に立つことを期待して配布されていますが、保証はありません。 商品性や特定の目的への適合性の暗黙の保証さえありません。
この製品の使用中に何かトラブルが発生した場合は、フォーラム でテクニカルなどお問い合わせください。
技術情報
| 寸法 | 0mm x0mm x0mm |
| 重さ | G.W 13g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Bus Pirate v4 | 1 |
Bus Pirate v4とは、コンピューターのシリアル端末から電子機器と通信するユニバーサルバスインタフェースです。