製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove - 高精度RTCは、通常のクロックチップDS1307を搭載するGrove - RTCと比較して、より精度の高いリアルタイムクロックです。Grove - 高精度RTCにPHILIPS PCF85063TPが核として採用されます。これは、低電力消費向けに最適化されたCMOSチップで、特定の環境では電流は1.2uAにも未満です。 すべてのアドレスとデータは、2線式双方向I2Cバスを介してシリアルに転送されます。最大速度は400kbit / sに達します。 オフセットレジスタで、クロックを微調整できます。レジスタアドレスは、データバイトの読み取りまたは書き込みの終わり、自動的にインクリメントします。

The Grove –高精度RTCは、これまでに精度が一番高く、低電力消費のRTCの1つかもしれません。アプリケーションで高精度のタイミングが必要な場合には、本製品は最適です。


商品特性

  • 32.768 kHz水晶振動子で、年、月、日、曜日、時間、分、秒の情報が提供できる

  • 動作電圧:0.9 V~5.5 V

  • 低電流:標準値はVDD = 3.3 V、Tamb = 25 °Cでは1.2 μA未満

  • 400 kHzもの2線式双方向I2Cバスインタフェース (VDD = 1.8 V~5.5 Vで)

  • 周辺機器にプラグラム可能なクロック出力(32.768 kHz, 16.384 kHz, 8.192 kHz, 4.096 kHz, 2.048 kHz, 1.024 kHz, 1 Hz)

  • 選択可能な統合発振器負荷コンデンサ(CL = 7 pF もしくはCL = 12.5 pFで)

  • 1分間と半分間の割り込み

  • 内部パワーオンリセット (POR:Power-On Reset)

  • 周波数調整用のプログラム可能なオフセットレジスタ

  • Arduino、BeagleBone Green、BeagleBone Green Wirelessなどと互換性がある


認証

HSCODE9114909000
USHSCODE9114905000
UPC841454123453
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法140mm x85mm x10mm
重さG.W 11g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - 高精度RTC1
Groveケーブル1

Grove - 高精度RTC

SKU 102020083

Grove - 高精度RTCは、通常のクロックチップDS1307を搭載するGrove - RTCと比較して、より精度の高いリアルタイムクロックです。Grove - 高精度RTCにPHILIPS PCF85063TPが核として採用されます。

JPY¥1488.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy