Grove LED 可変色 Arduino用 (5mm) - Grove Multi Color Flash LED
SKU
104030014
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。
- 10+: ¥264.47
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
製品特徴
-
Grove インタフェース搭載なのでハンダ付け不要、プラグアンドプレイ
-
動作電圧は3.3v / 5vで、Arduinoなど幅広いマイコンに対応でき
-
色:可変色
製品詳細
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。動作電圧は3.3v/5vで、Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。他の色のLEDもあります。
技術仕様
寸法 | 140mm x85mm x18.5mm |
重量 | G.W 8g |
電池 | なし |
部品リスト
Grove - Multi Color Flash LED (5mm) | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8531909000 |
USHSCODE | 8471490000 |
UPC | 841454107927 |
EUHSCODE | 8543709099 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review