Raspberry Pi Picoは、最新の低コストで高性能のマイクロコントローラーボードです。Raspberry Pi Pico用のGrove Shield v1.0は、2 * I2C、3 * Analog、2 * UART、3 * Digitalポート、SWDなどのGroveコネクタとSPIピン、3.3v / 5vの電源スイッチを統合する、Raspberry Pi Pico専用のプラグアンドプレイのシールドです。 ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速でプロトタイプとプロジェクトを構築でき、Raspberry Pi Picoの無限の可能性を探ることができます。
Note
この製品には、Picoが含まれていません。Raspberry Pi Picoの購入はこちらへ。
Grove shield for Pi Pico x1
Raspberry Pi Pico用のGrove Shield v1.0は、2 * I2C、3 * Analog、2 * UART、3 * Digitalポート、SWDなどのGroveコネクタとSPIピン、3.3v / 5vの電源スイッチを統合する、Raspberry Pi Pico専用のプラグアンドプレイのシールドです。 ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速でプロトタイプとプロジェクトを構築でき、Raspberry Pi Picoの無限の可能性を探ることができます。