製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Note

Seeed fusion はRaspberry Pi Picoに基づくPCB/PCBA製造サービスを提供しています。Raspberry Pi Picoを無料でもらえるキャンペーンも開催中!申し込みはこちらへ。

特徴

  • デュアルコアARMCortex M0 +プロセッサ、最大動作周波数133MHz
  • SRAM::264KB、オンボードフラッシュメモリ:2MB
  • 端面スルーホールを備えており、キャリアボードに直接はんだ付けできる
  • USB1.1ホストおよびデバイスサポート
  • 低電力スリープおよび休止モード
  • C / C ++ / Micropython SDK、ソフトウェアのサンプル、およびドキュメント
  • USB経由の大容量記憶装置を使用したドラッグアンドドロッププログラミングが可能
  • 26×多機能GPIOピン
  • 2×SPI、2×I2C、2×UART、3×12ビットADC、16×制御可能なPWMチャネル
  • 正確な時計とタイマーを搭載
  • 温度センサーを搭載
  • 高速浮動小数点ライブラリを搭載
  • カスタム周辺機器サポート用の8×プログラマブルI / O(PIO)ステートマシン

詳細

Raspberry Pi Picoは、Raspberry PiRP2040マイクロコントローラーチップをベースにした、低コストで高性能のマイクロコントローラーボードです。 Raspberry Pi Picoは、最大動作周波数133MHzの2つのARM Cortex-M0 +コア、256KB RAM、30のGPIOピン、幅広いインターフェースオプション、またはコードおよびデータストレージ用の2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載しています。

強力なハードウェアに加えて、Picoには豊富なソフトウェアサポートとコミュニティリソースがあります。RasberryPiの公式C / C ++ SDK、MicropythonSDKも用意しています。 詳しいのはこちらへ。

Picoは、0.1 "ピンヘッダー(標準の40ピンDIPパッケージよりも0.1"ピッチ広い)をはんだ付けして使用することができますが、表面実装可能なモジュールとしても使用できます。 USBコネクタとBOOTSELボタンの下にSMTパッドがあり、リフローはんだ付けされたSMTモジュールとして使用する場合にこれらの信号にアクセスできます。

ピンアウト

寸法

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8473309100
UPC
EUHSCODE8471800000
COOJapan

部品リスト

内容物

- Raspberry Pi Pico x1
- Micro-USB ケーブル x1
- 20 ピンヘッダーx2
- 3 ピンヘッダー x1
- 紙製ケース x1

Raspberry Pi Pico キット ケーブル、ピンヘッダー付き

SKU 110061282

Raspberry Pi Picoは、Raspberry PiRP2040マイクロコントローラーチップをベースにしたマイクロコントローラーボードです。 デュアルコアARMCortex M0 +プロセッサを搭載しています。

JPY¥871.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy