製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明


micro:bitとはポケットサイズの子供やプログラム学習の初心者向けのマイクロコントローラです。micro:bitを利用して、イデアのDIYデジタルゲーム、インタラクティブやロボット工学のプロジェクトへの実行が簡単になります。micro:bit用Groveシールドはプラグアンドプレイ対応のmicro:bit用拡張ボードで、言い換えればmicro:bitと弊社のGroveシステムを結ぶ橋であって、micro:bitの利用者がGroveセンサ、アクチュエータ、通信設備やディスプレイなど多種のGroveモジュールの使用することを可能にし、micro:bitでのプロジェクトの展開もより簡単、うまくになります。

 

拡張ボードであるこのmicro:bit用Groveシールドには、オンボードのGroveコネクタが4つ、またGroveコネクタが追加可能のピンアウトが4つ統合されました。しかもP0、P1、P2というタッチ対応のピンアウトなど特殊な機能に用いられるピンアウトも保存され、それでfruit pianoというプロジェクトが展開できます。micro:biでの操作と同様、ワニ口クリップでピンアウトを接続するのも可能です。また、オンボードのマイクロUSBインタフェースで、このGroveシールドを通じてmicro:bitに電力を供給できます。


micro:bit用GroveシールドV2.0(本商品)はmicro:bit用Groveシールド の最新版です。利用者のフィードバックやアドバイスによりボードは機械上に改善され、さらい優れた安定性や性能をもちます。

その変化は主に下記のようです。


1- micro:bitのコネクタについて、V2.0のシールドでのコネクタのピンは隠されました。

2- 電気部品はシールドの後ろから前に置き、放置面との摩擦による電気部品損傷が減少します。


このシールドをどう利用するか、どんなGroveシールドを利用するかはまだ分からないお客様には、micro:bit用Grove Inventor キットがお薦めです。Groveシールド、また8つのGroveモジュールが含んでいるこのキットを利用して、Groveシールドの使用が簡単、手軽くなります。


Note

お客様に応じて最適なGroveの購入には、このGrove選択ガイドはご参照になるかもしれます。

商品特性

  • 多種のインタフェースに対応するGroveポートが4つある

  • ワニ口クリップや4mmバナナプラグで接続可能のコネクタはシールドのエッジにある

  • micro:bitに電力を供給できるオンボードのUSBポートがある

認証

HSCODE8473309000
USHSCODE8473309100
UPC841454120643
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

技術詳細

技術詳細

寸法72mm x72mm x13mm
重さG.W 27.5g
バッテリ含まれない
DC インタフェースマイクロUSB x1
GroveインタフェースP0/P14,P1/P15,P2/P16,I2C
Grove ZEROインタフェースGrove ZERO x1
Logic インタフェース3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND

部品リスト

部品リスト

micro:bit用GroveシールドV2.01

micro:bit用GroveシールドV2.0

SKU 103100063

micro:bitとはポケットサイズの子供やプログラム学習の初心者向けのマイクロコントローラです。このGroveシールドを利用することで、micro:bitにさらに多くの可能性をもたらすことができます。

JPY¥1726.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy