Product Details
Wiki & Learn
Reviews
Download PDF

Description

Tip

SeeedStudio GD32 RISC-V 2.8LCD付きキットもリリースされました。

 

Seeedにより開発されたもう1つのRISC-V ボードです。今度の新製品SeeedStudio GD32 RISC-V 開発ボードは、性能のより抜群なGD32VF103VBT6 MCU、より多くのI/O、オンボードのフラッシュ、通信インタフェースなどを搭載します。つまり性能がより優れて、ご要望に応じられ、ボードで GUIのことも可能です。

 

SeeedStudio GD32 RISC-V開発ボードは、 108MHzまで至るGD32VF103VBT6 MCUをベースとします。GD32VF103デバイスは RISC-V コアを搭載する32-bit汎用マイクロコントローラであり、そのオンチップのフラッシュメモリは128 KB、SRAMメモリは32 KBです。それに、多種のインタフェース:5つのU(S)ART、2つのI2C、3つSPI、2つのI2S、2つのCAN2.0、1つのUSBFS もあります。

 

GD32VF103のすべてのI / Oピン(合計80個のGPIO)を分解し、多様な開発ニーズに対応できます。オンボード8MBのフラッシュと256ByteのEEPROMで、複雑なプロジェクトにも対応できます。また開発ボードに、LCD、type c USBポート、TFカードスロット、2つのユーザボタン、3つのユーザLEDが備えられました。 

 

SeeedStudioは今、 RISC-V ソフトウェアのエコシステムで業務を広げていきます。Seeedstudio gd32は PlatformIO IDE と Arduino framework でも働けます。Arduino APIで開発できるし、既存のArduinoアプリケーションをコピーしてそれを実行させることも可能です。

 

その上、本製品に対応する Seeed_Arduino_LCD もリリースされました。それは Bodmer's TFT_eSPIをベースとする軽量型のGUIです。TFT_eSPIを利用して製品の開発ができますし、またTFT_eSPIIに基づくアプリケーションを取得し、それらを直接実行もできます。

 

SeeedStudio GD32ボードでGUIを実行できるため、 弊社よりそのLCDキットも購入できます。下の図をクリックして、その商品ページへ移行します。

特性

  • GD32VF103VBT6 RISC-V MCU @108MHz
  • 128KB オンチップフラッシュ + 8MB オンボードフラッシュ
  • LCD インタフェース:16-bit 8080 インタフェース と SPI タッチ対応スクリーン制御インタフェース
  • USB Type C
  • GUI サポート

ハードウェア概要

ピンアウト 

デモ

寸法

パッケージ内容

パッケージ内容
SeeedStudio GD32 RISC-V 開発ボードx1
2x24 ピンヘッダーx2

 

Certification

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

SeeedStudio GD32 RISC-V開発ボード

SKU 102991315

今度の新製品SeeedStudio GD32 RISC-V 開発ボードは、性能のより抜群なGD32VF103VBT6 MCU、より多くのI/O、オンボードのフラッシュ、通信インタフェースなどを搭載します。

JPY¥1093.00
Discontinued
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy