Sipeed MaixCubeは、人工知能を使用したオブジェクト認識に最適な一体化開発プラットフォームです。
Sipeed MaixCubeは、Kendryte K210コアを搭載したM1nモジュールに基づくオールインワン開発プラットフォームで、カメラ、TFカードスロット、ユーザーボタン、TFTディスプレイ、リチウム電池、スピーカー、マイク、拡張インターフェイスが装備されています。Sipeed MaixCubeを利用して、誰もが便利にAI開発を学び始めることができます。
MaixCubeのメインコントロールチップとして機能するKendryteK210は非常に強力です。 64ビットのデュアルコアプロセッサチップと8MのオンチップSRAMが組み込まれています。 AIマシンビジョンおよび聴覚アプリケーションで卓越したパフォーマンスを発揮します。 KPU、FPU、FFTなどのさまざまなハードウェアアクセラレーションユニットがあり、総計算能力は最大1TOPSで、さまざまなアプリケーションシナリオのマシンビジョン/聴覚アルゴリズムを便利に実現でき、音声スキャンと音声データ出力の前処理も実行できます。
ユーザーはMaixCubeを使用して、顔認識アクセス制御システムを簡単に構築できます。
MaixCubeのSP-MODインターフェイスは、標準の2.54mm 2x4ピンメスヘッダーで、Vcc、GND、および6つの信号を備えているため、さまざまなSP-MODモジュールに接続して、AIプロジェクトをさらに拡張できます。
| 1 | Handle Module | 8 | SP-MOD One-to-Multi-Adapter Board |
|---|---|---|---|
| 2 | USB In-line Module | 9 | 1.14 inch LCD module |
| 3 | Microphone Array Adapter Board | 10 | Single point ToFu Module |
| 4 | Weather Station Module | 11 | FPC Extension Module |
| 5 | PSRAM Module | 12 | Bluetooth Module |
| 6 | Credit Card Module | 13 | Ink Screen Module |
| 7 | Grove Adapter Board | 14 | LoRa Module |
MAIX製品シリーズを使用する前に、MaixPyプロジェクトを理解する必要があります。 Alモジュールをすばやく使用するのに役立ちます。
MaixPyはMicropythonをK210チップに移植するプロジェクト(K210でMicropythonパーサーを実行)です。つまり、ユーザーは最終的にMicropythonプログラミングを通じてK210チップの機能を制御できます。 たとえば、ファームウェアに組み込まれた顔認識アルゴリズムをMicropythonプログラミングを介して直接呼び出し、Micropythonファイルを生成します。これをFlashチップにダウンロードして実行できます。 さらに、MaixPyはMCUの通常の動作をサポートし、マシンビジョンとマイクアレイを統合して、AIoTの分野でインテリジェントアプリケーションを迅速に開発し、非常に低コストで実用性を備えています。
デフォルトでは、ボードにはMaixPyファームウェアが書き込まれています(ファームウェアのソースコードはオープンソースで、Githubからダウンロードできます)。 MaixPyは、開発者が直接呼び出すことができるさまざまな関数ライブラリを開発しました。 Maixシリーズ製品は、Sipeedチームが開発したMaix IDEを使用していて、 ソフトウェアはインストール不要です。 ダウンロード後、MaixPyを直接使用してMicropythonスクリプト構文を使用できます。 開発者は、コンピューターでスクリプトを編集して開発ボードにアップロードし、開発ボードで直接スクリプトを実行できます。 IDEはカメラ画像をリアルタイムで表示し、ファイルを開発ボードに保存できるため、開発に非常に便利です。
MaixPyIDEに加えて、開発者はArduinoIDE、PIatformIO IDE、およびその他の開発環境も使用できます。詳細については、下記の技術情報を参照してください。
Note
K210 RISC-Vについて、詳しいのは下記の記事を読んでください。
1.RISC-V Based Development Boards Collection
2. Get Started with K210: Hardware and Programming Environment
Tip
SeeedはSipeedシリーズの様々な製品を提供しています。ご購入はこちらへ。
| Kendryte K210 | |
|---|---|
| Core | RISC-V Dual-Core 64-bit, with FPU |
| Frequency | 400MHz (overclockable to 600MHz) |
| SRAM | Built-in 8M Byte |
| Image recognition | QVGA @ 60fps / VGA @ 30fps |
| Voice recognition | Microphone array (8mics) |
| Network Model | supports YOLOv3/TinyYOLOv2/face recognition, etc. |
| Deep learning framework | Support frameworks such as TensorFlow / Keras / Darknet / Caffe |
| Peripherals | FPIOA, UART, GPIO, SPI, PC, PS, TIMER |
| Hardware acceleration unit | KPU convolution operation accelerator |
| FPU floating point accelerator | |
| APU Audio processor | |
| FFT Fourier transform accelerator | |
| MaixCube Module | |
| Onboard Peripherals | Button x 3 |
| Camera x 1 | |
| RGB LED x 2 | |
| 1.3 inch TFT screen | |
| Electret Microphone x 1 | |
| 128Mbit Flash x 1 | |
| Accelerometer x 1 | |
| Onboard Interfaces | USB Type-C Interface |
| Audio interface (supports external speakers) | |
| TF card slot | |
| Grove standard interface | |
| SP-MOD interface (supports SP-MOD interface module) | |
| Power supply | USB-Type-C / Internal lithium battery (200mAh) |
| Software Development | |
| Operating system | FreeRTOS, Linux |
| Face recognition | Recognition accuracy up to 98% |
| Development environment | MaixPy IDE, PlatformlIO IDE, Arduino IDE, etc. |
| Programming languages | C, C ++, MicroPython |
1 x Sipeed MaixCube オールインワンAI開発プラットフォーム K210 (RISC-V)搭載
Sipeed MaixCubeは、Kendryte K210コアを搭載したM1nモジュールに基づくオールインワン開発プラットフォームです。 カメラ、TFカードスロット、ユーザーボタン、TFTディスプレイ、リチウム電池、スピーカー、マイク、および拡張インターフェイスが装備されています。Sipeed MaixCubeを利用して、誰もが便利にAI開発を学び始めることができます。