Raspberry Pi 4とPi 3の基本仕様の比較

Raspberry Pi 4はようやくリリースされました!これまでのない高性能、高処理速度のおかげで、ラズパイ4はメーカーズやテック愛好者にとって、すでに今年の最も人気のあるマイコンになってきました。

高性能と言われますが、 Raspberry Pi 3 Model B+ と比べ、一体Pi 4にはどのようなアップグレードがありますか?さて、さっそく両者の主な仕様を見てみましょう!

目次

一、基本仕様や特性の比較
二、Raspberry Pi 4 のメリットとデメリット
三、熱問題の解決策
四、役に立つ新しいアクセサリ
五、Raspian Buster
六、まとめ


一、基本仕様や特性の比較

Raspberry Pi 4Raspberry Pi 3 B+
SoCBroadcom BCM2711, Quad coreCortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHzBroadcom BCM2837B0
quad-core A53 (ARMv8) 64-bi @ 1.4GHz
GPUBroadcom VideoCore VIBroadcom
Videocore-IV
RAM1 GB, 2 GB, or 4 GB LPDDR4 SDRAM1 GB LPDDR2 SDRAM
BluetoothBluetooth 5.0, BLEBluetooth 4.2, BLE
ディスプレイおよびオーディオポート 2 × micro-HDMI 2.0, 3.5 mm analogue audio-video jack Full size – HDMI , 3.5 mm analogue audio-video jack
USB2x USB 3.0 + 2x USB 2.04x USB 2.0
EthernetNative Gigabit Ethernet300 Mbps Giga Ethernet
ビデオデコーダH.265 4Kp60, H.264 1080p60H.264 & MPEG-4 1080p30
電源供給5V via USB type-C up to 3A and
GPIO header up to 3A

5V via micro USB up to2.5A and GPIO header up to 3A
拡張40-pin GPIO header
40-pin GPIO header
Wifi2.4 GHz and 5 GHz 802.11b/g/n/acwireless LAN2.4 GHz and 5 GHz 802.11b/g/n/ac wireless LAN
ストレージmicroSD cardmicroSD card
価格$35 – 1 GB RAM
$45 – 2 GB RAM
$55 – 4 GB RAM
$35 – 1 GB RAM

テーブルの通りに、 Pi 4は Raspberry Pi 3 Model B+ に比べては、全方位的にアップグレードされたラズベリーパイと言えます。(注:太字= 性能により優れた)

二、Raspberry Pi 4 のメリットとデメリット

全方位的にアップグレードされたPi 4は、いろんなメリットを持っていながらも、 いくつか の不十分な点も挙げられます。

メリット

  • より優れた CPU :処理速度がより高速、処理性能もより高い
  • 24K モニターをサポート
  • USB 3.0 またはUSB type Cで電源供給が利用可能
  • 豊富なポート
  • メモリが増加された

デメリット

  • 熱問題(例: 過熱問題)
  • 新しいアクセサリが必要

このようなトラブルに対して、Seeedが対処の解決法を提供しています!

三、熱問題の解決策

処理速度がより高速、処理性能がより高い 1.5GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A72 CPUを搭載するため、優れた性能を提供している同時に、Pi 4は動作中には熱も倍増します。それに熱暴走とかのトラブルに陥る可能があります。

それに対しては、この冷却ファンは最適な解決法!

Raspberry Pi 4用ブリンクブリンク ICE Tower CPU冷却ファン

  • このICE Tower CPU冷却ファンはタワーの形にしていて、以下の三つの部分で構成されます。
    • 直径5mmの銅管チューブ
    • 多層の放熱レイヤー
    • 7つの羽 のファン
  • これらの部品で組み立てられ、この冷却クーラーはオーバークロックの状態でのRaspberry Piの動作温度を80℃から40℃ぐらいに下げることができます。
  • 冷却ファンの抜群の冷却効果によって、Pi 4の性能をよりよく発揮できます。

この冷却ファンは他の Raspberry Pi 製品にも利用可能です。また、 Raspberry Pi 4 適用のヒートシンクやクーラーの比較はこのページへ: Raspberry Pi 4 適用いくつかのヒートシンクやクーラーを比較!

四、役に立つ新しいアクセサリ

人気商品である Raspberry Pi 4が好評発売中ですが、 Raspberry Pi 3 Model B+ の数多くのアクセサリに比べ、開発者のニーズに応じられるか、という疑いも生じます。実は、ユーザのニーズに応じるように、SeeedはPi 4用のケースやディスプレイなど、様々なアクセサリを提供しています。以下の売れ筋商品であるアクセサリを見てみましょう!

Coral USB アクセラレータ

  • Coral USB AcceleratorはRaspberry Piなど既存のシステムで機械学習推論を可能にします。
  • Googleによって設計、製造された Edge TPU という小型ASICを搭載し、このUSBアクセラレータはUSB3.0インタフェースを介して低電力消費で高速機械学習推論を実行することができます。
  • 例えば、MobileNet v2などの最先端のモバイルビジョンモデルを100 + FPSで、電力効率の高い方法で実行できます。
  • 組み込みシステムで高速機械学習推論を低電力消費、プライバシーがよく保護される状態で実行できます。

Mini USBマイクロフォン Raspberry Pi 4互換

  • この小さなサイズにするUSBマイクロフォンはPnP(プラグアンドプレイ)サポート、ほとんどのコンピュータやSBCに使用可能です。

他に何か Raspberry Pi 4のアクセサリがありますか?それにユーザのニーズに応じるよう、Pi 4 に最適なアクセサリについてのブログも公開されましたが、詳細はこちらへ: Raspberry Pi 4 に最適! Pi 4 アクセサリの購入ガイド

五、Raspian Buster

  • Raspberry Pi 4 のリリースと伴い、「Buster」と謂われる新バージョンのRaspianも公開されました。
  • その特性:
    • 新設計である外観、インタフェース要素は簡素化された。
    • セキュリティ性が向上されるため、 Buster に侵入、ハックし難い。
    • Python エディターは、元の使いにくく、時代遅れである IDLEのかわりに、 Thonny Python 開発環境に設定される。

六、まとめ

今回は新規製品Raspberry Pi 4とPi 3との基本仕様の比較を紹介しました。だが、百聞は一見に如かず!自分でPi 4を入手し体験してみるとその性能上の差異が知ります。

性能がアップグレードされながらも、Pi 4の価格はRaspberry Pi 3 Model B+ と同じ、ただ $35 という安価です。同じの価格で誰にも、性能により優れたPi 4 は当然入手する値打ちがさらにあります。

Raspberry Pi 4を入手したら、 何か面白いことができますか?ではこのブログ :Raspberry Pi 4で見事に作成できる20種類のプロジェクト をぜひ見てください! ご参照になれば何よりもうれしいと思います!

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です