Grove - 16 x 2 LCD(黒文字/黄色背景)
SKU
104020113
Arduino及び Raspberry Pi用の費用対効果の高いLCD(黒文字/黄色背景)。
- 10+: ¥723.45
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Grove - LCD RGB Backlightは、リリース以来好評を博しています。 お客様からのフィードバックに基づいて、より費用対効果の高いモノクロバックライトを開発しました。
The Grove - 16 x 2 LCD(白文字/青背景)
The Grove - 16 x 2 LCD(黒文字/赤背景)
The Grove - 16 x 2 LCD(黒文字/黄色背景)
これらの3つの製品はGrove - LCD RGB Backlightとほぼ同じで、すべては16文字* 2行の表示範囲の高輝度バックライトです。
Tip
このLCDは3.3Vと5Vに対応できます。
Note
Grove Selection Guideをリリースしました。Groveの選択にお役にたてば幸いです。
特徴
-
表示範囲:16文字* 2行
-
表示モード:STN
-
オンボードMCU
-
I2Cバスインターフェイス
-
英語と日本語のフォントをサポート
代表的な使用例
-
温度表示
-
時間表示
-
シンプルなディスプレイを必要とする作品
技術仕様
寸法 | 40mm x80mm x13mm |
重量 | G.W 42.9g |
電池 | なし |
部品リスト
Grove - 16 x 2 LCD (Black on Yellow) | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8531200000 |
USHSCODE | 8531809051 |
UPC | 841454121534 |
EUHSCODE | 8531202090 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review