製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Note

Wio Terminalの開発と制作過程を記録したブログとビデオブログを投稿しました。ぜひご覧ください!
日本語のウィキはこちらへ。

特徴

  • 強力なMCU:ARM Cortex-M4Fコアを備えたMicrochip ATSAMD51P19
  • 信頼性の高いワイヤレス接続:Realtek RTL8720DN、デュアルバンド2.4Ghz / 5Ghz Wi-Fi
  • ハイイングレーションの設計:2.4インチLCDスクリーン、IMUなど実用的なアドオンを、磁石と取り付け穴が内蔵されたコンパクトな筐体に収納
  • Raspberry Pi 40ピンと互換性あるGPIO
  • 300以上のGroveモジュールに対応できる
  • USB OTGサポート
  • Arduino、Micropython、ArduPy(ArduPyはなんですか?)、AT Firmware、Visual Studio Code対応
  • 技適認証取得済み、日本国内においても安心して使用できる。工事設計認証番号:210-140552

詳細

WioプラットフォームとはWireless Input and Outputの略で、Seeedによって2015年に発表されました。

Wio TerminalはWioシリーズの最新なメンバーです。 単一機能の組み込みモジュールではなく、完全なシステムであり、LCDスクリーン+開発ボード+I/Oインターフェイス+筐体を備えています。

Wio Terminalは、Realtek RTL8720DNによる無線接続を備えたSAMD51ベースのマイクロコントローラで、ArduinoとMicroPythonによる開発をサポートしています。120MHz(最大200MHz)で動作し、4MBのフラッシュメモリ、192KBのRAMも搭載しています。Wio Terminalは Bluetooth と 無線LANの両方をサポートしており、IoT プロジェクトにも活用いただけます。Wio Terminalには2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、スピーカー、microSDスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)など実用的なアドオンを内容しています。その上、拡張性を実現する多機能Groveポートが二つ搭載しており、300以上のGroveモジュールに対応できます。Raspberry Piと互換性のある40ピンGPIOも搭載しています。

Groveはなんですか?

Groveを使用するによって、ジャンパーやはんだ付けが必要なくなり、プロトタイピングの接続、実験が大幅に簡単になります。 Seeedは300以上のGroveモジュールを開発し、さまざまなニーズを満たすことができる幅広いアプリケーションをカバーしています。 それぞれにドキュメントとサンプルコードも用意され、すぐに使い始めることができます。また、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースソフトウェアもあります。

仕様

ハイイングレーションの設計

  • MCU、LCD、 無線LAN、Bluetooth、IMU、マイク、ブザー、microSDカード、プログラミング可能なボタン、光センサー、5方向スイッチ、赤外線送信機(IR 940nm)、暗号化
  • 磁石と2つの取り付け穴を備えた筐体により、手間をかけずにIoTプロジェクトをセットアップできる

強力なMCU - Microchip ATSAMD51P19

    • Arm® Cortex® -M4 with FPUコアが120MHzで動作(最大200MHz)
    • 512KB内蔵フラッシュ、192 KB RAM

幅広いインターフェース

  • SPI, I2C, I2S, ADC, DAC, PWM, UART(シリアル)

ワイヤレス接続機能

  • Realtek RTL8720DN
  • Dual Band 2.4Ghz / 5Ghz Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)
  • BLE / BLE 5.0

USB OTG Support

  • マウス、キーボード、MIDIデバイス、Xbox / PSゲームコントローラ、3Dプリンタなどをコントロールできる
  • マウス、キーボード、MIDIデバイスなどとして利用できる

Grove Ecosystem

  • 300以上のGroveモジュールと互換性がある
  • 2つのオンボードGroveコネクタは、デジタル、アナログ、I2C、およびPWMに使用できる
  • ご注意:GroveをWio Terminalに接続するには、ツメなしのケーブルを使用してください

Raspberry Pi 40ピンと互換性あるGPIO

  • Raspberry Piに接続できる
  • Raspberry Pi HATを対応可能(追加のアダプタケーブルが必要)

対応できるソフトウェア

ArduPyはなんですか?

ArduPyはArduinoとMicroPythonの組み合わせです。詳しい情報はWikiとGithubにて確認して下さい。

Demo


Wio TerminalとGrove – 赤外線温度センサーアレイ(AMG8833)を使用して、

手頃なIR赤外線画像カメラを作る

Wio Terminalでのレトロゲーム(Retro Game)

アプリケーション例

  • 機械学習用のデータ収集デバイス
  • レトロゲームデバイス
  • IoTデバイス
  • プロトタイピング
  • Raspberry Pi Hat

ピンアウト

仕様

詳しい情報とガイドはウィキ(英語、日本語)にてご覧ください。

プロセッサー

メーカー部品番号

ATSAMD51P19

コア・プロセッサ

ARM® Cortex®-M4F

最大スピード

200MHz

外部フラッシュ

4MBytes

動作温度範囲

-40°C ~ 85°C (TA)

LCD 画面

解像度

320x240

ディスプレイサイズ

2.4inch

ドライバIC

ILI9341

無線接続

メーカー部品番号

RTL8720DN

KM4 CPU

ARM® Cortex®-M4F @ 200MHz

KM0 CPU

ARM® Cortex®-M0

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n 1x1, 2.4GHz & 5GHz

Bluetooth

BLE5.0をサポート

基板

加速度計

LIS3DHTR

マイク

1.0V-10V -42dB

スピーカー

≥78dB @10cm 4000Hz

光センサー

400-1050nm

赤外線送信機

940nm

インターフェイス

microSDカードスロット

最大16GB

GPIO

40ピン (Raspberry Pi互換)

Grove

2 (多機能)

FPC

20-Pins

USB Type-C

電源 & USB-OTG

操作インターフェイス

5方向スイッチ

電源/リセットスイッチ

ユーザー定義ボタン * 3

ケース

寸法

72mm*57mm*12mm

素材

ABS+PC

部品リスト

  • Wio Terminal
  • USB Type-C ケーブル
  • マニュアル

 

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

Wio Terminal: ATSAMD51& Realtek RTL8720DN BLE 5.0 & Wi-Fi 2.4G/5G 開発ボード

SKU 102991299

Wio Terminalは、Realtek RTL8720DNによる無線接続を備えたSAMD51ベースのマイクロコントローラで、ArduinoとMicroPythonによる開発をサポートしています。120MHz(最大200MHz)で動作し、4MBのフラッシュメモリ、192KBのRAMも搭載しています。Wio Terminalは Bluetooth と 無線LANの両方をサポートしており、IoT プロジェクトにも活用いただけます。Wio Terminalには2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、スピーカー、microSDスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)など実用的なアドオンを内容しています。その上、拡張性を実現する多機能GroveGroveポートが二つ搭載しており、300以上のGroveモジュールに対応できます。Raspberry Piと互換性のある40ピンGPIOも搭載しています。

JPY¥5224.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy