Raspberry PiやArduinoを野外に置いた場合、その位置を追跡できますか? このGPSモジュールがあれば追跡できます!
Grove-GPSモジュールは費用対効果が高く、フィールドプログラム可能な(field-programmable)小型装置で、SIM28モジュールとシリアル通信構成も備えます。他のGroveセンサーと同様に、Groveインターフェイス開発ボードに直接接続し、世界中どこでも位置を認識するための高感度で低消費電力GPSモジュールです。追跡(チャネルx22)、取得(チャネルx66)機能があるGPS受信機を備えています。追跡と受信の感度は両方とも-160dBmに達するため、パーソナルナビゲーションプロジェクト(personal navigation projects)や位置測定機能が優秀で、ほぼ同じ価格の製品の中でも優れた選択肢となります。
Raspberry PiとArduinoの位置を確認できます。追跡機能を実行するため、下記の基本要素が必要です。
| 商品名 | 応用 |
|---|---|
| Raspberry Pi用Grove ベースハット | Raspberry 2/3B/3B+/4/Zero用の拡張ボード |
| Grove Pi+ | Raspberry model B/B+/A+/2/3用の拡張ボード |
| ベースシールド V2 | Arduino Uno と Seeeduino用の拡張ボード |
| Groveケーブル | センサーを拡張ボードに接続する |
注意
以上のアクセサリーには Raspberry Pi, ArduinoとSeeeduinoが含まれませんので、購入する場合は、以下のリンクへ:
Raspberry Pi: Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi Zero
Arduino: Arduino Uno
Seeeduino: Seeeduino Maga / Seeeduino V4.2 / Seeeduino Lite
入力電圧: 3.3/5V
ボーレート(BaudRate): 4800 - 57600( u-blox バーション)
ボーレート(BaudRate): 9600 - 115200
既定ボーレート(Default BaudRate): 9600
NMEA and U-Blox 6プロトコルをサポートする
低消費電力
ボーレート(BaudRate)設定可能
Grove互換インタフェース
GPS追跡機
GPS ナビゲーション
距離測定
仕樣
| 寸法 | 40mm x20mm x13mm |
| 重さ | G.W 17g |
| バッテリー | なし |
部品リスト
| Grove - GPS | 1 |
| Grove - ケーブル | 1 |
Grove-GPSモジュールは、費用対効果が高く、フィールドプログラム可能な(field-programmable)小型装置で、SIM28モジュールとシリアル通信構成も備えます。