製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Raspberry Pi 4(1GB, 2GB, 4GB)のリリースは多くの愛好者の期待に応えます。

それで今Seeedでは$5でRaspberry Pi Zero、$10で ワイヤレスバージョンのRaspberry Pi Zero W が購入できます。さっそくカートに追加しましょう!

Pi ゼロは超ミニ型のRaspberry Piのように見えます。言い換えれば、$5だけでミニコンピュータが入手できます。しかも、プロジェクトの実現に要するアクセサリも用意されています。

Pi ゼロには、Raspberry Piのできることはすべて可能です。Pi ゼロを利用して、デスクトップ、メディアーセンターやゲーム機、または IoTプロジェクト、ウェアラブルデバイスなど様々な発想の実現が可能になります。

ご注意

すべてのアカウントは、1つのRaspberry Pi ゼロ或いは1つのRaspberry PiゼロWしか購入できませんので、ご注意下さい。

Raspberry Piゼロの実行に必要なアクセサリ

Piゼロをミニ型のコンピュータにするようには、以下にリストされたアクセサリが必要です。

  1. Raspberry Piゼロ用ケース
  2. 20ピンのピンヘッダーおよびピンソケット(2列)
  3. Micro USB to USB Female-OTGケーブル
  4. Mini HDMI to HDMI アダプタ
  5. Raspberry Piゼロ対応のカメラケーブル
  6. 5V パワーサプライおよびケーブル
  7. 32GB(クラス 10)マイクロSDカードおよびカードリーダ

SeeedのおすすめのRaspberry Piゼロキット

おすすめのRaspberry Pi Zero応用プロジェクトキット

Pimoroni Mood Light - Pi Zero Wプロジェクトキット、インターネット接続($28.9)

Pimoroni OctoCam - Pi Zero W プロジェクトキット - コンパクトな CCTV カメラ・低速度撮影($38.4)

リニア(静音) キー – キーボー ミニ型メカニカルキーボード キット($60.9)

Pimoroni パイレーツ・ロック - Pi Zero W プロジェクトキット-ネット接続のラジオを作る($49.5)

Pimoroni Scroll Bot - Pi Zero W プロジェクトキット ニュース、天気予報、ツイーターフィードなどをスクロールできる($33.5)

Raspberry Pi Zeroキットの自作

ベシックバージョン

低コストでRaspberry Pi Zeroを実行できます。

普通バージョン

Raspberry Pi Zeroでのコンピューティングをより便利、早くにします。

高級バージョン

機能を拡張するように、ディスプレイやHATを備えます。

(多種類のポート:Digital/Analog/I2C/PWM/UARTを備え、ニーズにほとんど応じられます。しかも、内蔵のMCU、12bitの6チャンネルADCで、ラズベリーパイにも対応します。現在、ラズベリー Pi用のGrove Base Hatは60個以上のgrove製品をサポートしています。皆の使用のことに伴い、互換があるモジュールはさらに多く開発されます。)

Note

購入制限により購入のことができない場合、カスタマサービス: [email protected] にご連絡ください。

Raspberry Pi Zeroの特性

  • 1GHz、シングルコアのCPU

  • 512MB RAM

  • Mini HDMI ポート

  • Micro USB OTGポート

  • Micro USBで電源供給

  • HATと互換ある 40-pin ヘッダー

  • コンポジットビデオおよびリセットヘッダー

  • 未実装の40-pin GPIO コネクタ

  • CSIカメラコネクタ(アダプタケーブルが必要)

  • Grove Base HATと互換あり、60個以上のgroveモジュールやセンサーをサポートしています。

ハードウェア概要 Overview

インタフェース

Pinout

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC
EUHSCODE8543709099
COOUNITED KINGDOM

部品リスト

部品リスト

1 x Raspberry Pi Zero

Raspberry Pi Zero

SKU 102110357

Pi ゼロは超小型Linux開発ボードです。Raspberryのエコシステムを有し、Pi ゼロはざまざまなプロジェクトに活用されています。そして、すべてのアカウントはRaspberry Pi ゼロが1つしか購入できませんので、ご注意ください!

JPY¥1900.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy