スマートフォンのほとんどはLTEネットワークを使用していますが、最新のWio LTEボードを使用して、IoTプロジェクトにLTE機能を提供してみませんか。 Wio LTEはArduinoおよびGroveシステムに適する開発ボードであり、LTEネットワークにアクセスする機能も備えています。 LTEネットワークは、ユーザーとデバイス間のより高速な対話を可能にする広い帯域幅を提供します。 ArduinoとGroveシステムに適用しますので、多数のライブラリと支援コミュニティを通じて迅速な開発が可能になります。 C / C ++に加えて、Wio LTEはEspruinoでのプログラミングもサポートしています。Espruinoは、ボードでのプログラミングの難易度を下げる単純化されたJavaScript言語です。
v1.3にはいくつかの改善点がありますが、すべての機能は古いバージョンと一致しています。
最適化された回路:
1. 新しいPMIC MP2617を採用
2. LTEモジュールの充電回路を改善
バッテリーLEDインジケーター:
1. 充電中の場合、LEDが点灯します。
2. 充電完了の場合、LEDが消灯します。
3. 点滅している場合、BATエラー(バッテリーエラー)か、バッテリーが取り外される。
Note
信号が良くない場合、通話中にノイズが発生します。
地域ごとに4つのWio LTEバージョンを開発しました。 本ページはWio LTE JPバージョンです。このバージョンを除き、他のバージョンもGNSSをサポートしています。以下の表は各バージョンの違いを示しています。 詳細については、マニュアルを参照してください。
技術仕様
| 寸法 | 0mm x0mm x0mm |
| 重量 | G.W 70g |
| 電池 | なし |
パートリスト
| Wio LTE JP Version v1.3 | 1 |
| アンテナ | 2 |
| USB ケーブル | 1 |
スマートフォンのほとんどはLTEネットワークを使用していますが、最新のWio LTEボードを使用して、IoTプロジェクトにLTE機能を提供してみませんか。