Grove 光センサー v1.2 - Grove Light Sensor
SKU
101020132
より高い信頼性と感度を備えているアナログモジュールであり、ライトレベルの測定ができます。
- 10+: ¥207.37
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
このアップグレードされたGrove 光センサーは、より高い信頼性と感度を備えているアナログモジュールであり、ライトレベルの測定ができます。さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(コントローラーボードにあるアナログ-デジタルコンバーター(Analog-to-Digital-Converter)によって異なっています。たとえば、8ビットADCの場合は0〜255を出力できます)。高感度で信頼性の高いフォトトライオードを統合し、他のGroveモジュールと同様に、Groveポートを搭載されたので使いやすいです。
商品特性
-
使用簡易
-
高感度で信頼性が高い
-
小さな設置面積
-
より広いスペクトルを認識できる
技術仕樣
寸法 | 20mm x20mm x18mm |
重さ | G.W 8g |
バッテリー | なし |
動作電圧(V) | 3-5 V |
動作電流(mA) | 0.5-3 mA |
反応時間 | 20 ~ 30ミリ秒 |
ピーク波長 | 540 nm |
フォトトリオード | GL5528(datasheet) |
部品リスト
Grove - 光センサー V1.2 | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9031900090 |
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | 841454118992 |
EUHSCODE | 9013101000 |
COO | CHINA |
CE | 1 |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review