製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Note

広角の赤外線サーマルカメラを購入したい場合は、Grove 赤外線サーマルカメラ/ IRアレイ MLX90640 110度をご覧ください。

製品特徴

  • 赤外線センサーアレイ 32X24(MLX90640)
  • 55°x35°FOV(field of view/視野範囲)
  • 広い温度測定範囲:-40℃〜300℃
  • 便利なI2C Groveインターフェース

製品詳細

周りの温度を検出できる熱センサーをお探しですか? この赤外線サーマルカメラは、周囲の温度値を測定できるだけでなく、赤外線画像も表示できて、温度変化を監視するための最良の選択です。

 

このカメラのFOV(視野)は55°x35°で、温度測定範囲は-40℃〜300℃です。32 x 24配列の熱センサー(MLX90640)が搭載されて、±1.5℃の精度で離れた場所から物体の温度を検出できます。 熱画像を簡単に取得するために、I2Cプロトコルを使用してカメラから低解像度画像を取得します。

 

このモジュールは、I2Cインターフェイス経由でMCUを接続しますが、カメラを駆動するには、20000バイトを超えるRAMを備えたMCUが必要ですので、Arduino Unoのような計算能力が低い開発ボードはこのカメラでは使用できません。IRカメラからの複雑なデータを処理できて、優れたパフォーマンスがあるArch Mixをお勧めします。

Note

このサーマルセンサーは、Seeeduino Lotus Cortex - M0などのSAMD21 / SAMD51を搭載している多くのArduinoボードおよびSeeeduinoボードで使用できます。 また、Raspberry Pi Zeroを含むRaspberry Piシリーズの全ての製品もサポートしています。

WikiでArduinoライブラリやPythonコードなどのすべてのライブラリを参考し、このIRカメラモジュールを数分で簡単に実行できます。

技術仕様

ItemsValues
動作電圧3V-3.6V
消費電力~18mA
視野範囲55°x 35°

温度測定範囲

-40°C-300°C
解像度±1.5°C
リフレッシュレート0.5Hz-64Hz
インターフェースI2C Grove interface
I2C アドレス0x33

部品リスト

  • 1* Grove 赤外線サーマルカメラ/ IRアレイ MLX90640 55度

Note

この製品にはGroveインターフェイスを備えていますので、接続するために専用のGroveケーブルが必要です。

ドキュメント

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

Grove 赤外線サーマルカメラ/ IRアレイ MLX90640 55度 - Grove Thermal Imaging Camera / IR Array

SKU 114020141

MLX90640 IRアレイを搭載した、±1.5℃の精度で離れた場所から物体の温度を検出でき、赤外線画像も表示できる赤外線センサーです。

JPY¥7756.00
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy