この2メートルの単線温度センサーは、長いワイヤー形状にする防水プローブで、没入型の温度検出に適します。 内蔵されたチップは、広く採用されているDS18B20です。
古いバージョンには3本のワイヤが含まれていますが、それを働かせるには、抵抗を追加する必要があります。 そのため、この新しいバージョンには、Groveポートに抵抗を追加し、通常のGroveセンサーとして使用できるようになりました。 それで、本製品は、すべてのArduinoプラットフォームと互換性のあるSeeeduinoとの接続が簡易な単線式温度センサーになりました。
便利に利用できるように、このページの下部に関連情報があります。 Googleまたは他のOSHWコミュニティから大量のリソースを見つけることもできます。
警告
ケーブル部分を70°Cを超える温度環境に長時間置いてはいけません。
商品特性
データインタフェースに要する配線は1本のみ
防水機能
Groveと互換性ある
3.0V~5.5V 電圧で電源供給
広い温度検出範囲: -55°C to +125°C
高精度:±0.5°C( -10°C~ +85°Cで)
ドキュメント
技術情報
| 寸法 | 0mm x0mm x0mm |
| 重さ | G.W 54g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| 単線温度センサー | 1 |
この2メートルの単線温度センサーは、長いワイヤー形状にする防水プローブで没入型温度検出に適します。 内蔵されたチップは、広く採用されているDS18B20です。