ML Accelerator | Google Edge TPU coprocessor: 4 TOPS (int8); 2 TOPS per watt |
Connector | USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) port and cable (SuperSpeed, 5 Gbps) Included cable is USB Type-C to Type-A, and 300 mm (12 in) in length |
Dimensions | 65 mm x 30 mm |
If you are planning to use Coral USB Accelerator for Home Assistant of home automation applications, we recommend ODYSSEY Blue, an Intel Celeron J4125 powered X86 Windows/Linux mini PC, you can set them together with IP cameras for a local AI processed NVR system.
必要条件
必ずCoral USB Acceleratorを下記の仕様に合っているホストコンピュータに接続します。
USBポートを備えたすべてのLinuxコンピュータ
Raspberry Pi
技術仕様
| 機械学習アクセラレータ | Google Edge TPU コプロセッサ |
| 接続 | USB Type-C(データ転送、電源供給用) |
| 寸法 | 65 mm x 30 mm |
* Raspberry Pi ボードと互換ありますが、USB 2.0で接続するため速度は遅いです。
サポートされるOS
Debian Linux
サポートされるフレームワーク
TensorFlow Lite
パッケージ内容
1 x Coral USB Accelerator
Coral USB AcceleratorはRaspberry PiやLinuxなど既存のシステムで機械学習推論を可能にするためのアクセラレータです。