Grove ガスセンサ(MQ5) - Grove Gas Sensor(MQ5)
SKU
101020056
Grove-ガスセンサモジュールは、ガス漏れの検出に便利に用いられます(家庭および産業)。
- 10+: ¥1,135.65
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Tip
お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にSeeed ガスセンサ選択ガイドをご覧ください。
Grove-ガスセンサ(MQ5) モジュールは、ガス漏れの検出に便利に用いられます(家庭および産業)。 LPG、i-ブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出できます。応答時間が早くて、快速に測定を行うことができます。 また、感度はポテンショメーターで調整できます。
ご注意
Groveをホットスワップすると、ICが焼損する可能があります。Groveを交換する前に、メインボードの電源を切ってください。
技術情報
寸法 | 130mm x90mm x20mm |
重さ | G.W 17g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - ガスセンサ(MQ5) | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9027900000 |
USHSCODE | 8543708800 |
UPC | 841454108337 |
EUHSCODE | 9027109000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
-
Resources
Suggest Reading / References
Schematic
Datasheet
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review