サンプルコードを試して、上記のデモを制作してみましょう。
数ヶ月前、水位センサーの開発を考えていましたが、超音波センシングや抵抗ベースのセンシングを使用するなどの従来の水位センシング技術とは異なり、それが異なることを望みました。
液体で満たされた容器の外側にセンサーを配置し、カーボンスティックを使用して水位を検出する非接触静電容量ベースの検出の使用など、さまざまな水位検出方法をテストしました。
しかし、得られた結果は期待したものではなく、長期間使用した後、カーボンは水と化学的に反応し始めたため、この手法は理想的ではないことがわかりました。
そこで、ようやく静電容量センシング技術を使用して解決策を思いつきました。モジュールのPCBに容量性パッドを使用し、PCBをコンフォーマルコーティングして、センサーを湿気、ほこり、化学物質、高温から保護しました。この手法により、正確な水位測定(±5mm精度)が簡単に行えると考えています。
いくつかの水位検知方法の違いを見てみましょう。
| 超音波センサー | 抵抗に基づくセンサー | Grove - 水位センサー | |
| 原理 | 超音波 | 抵抗 | 静電容量 |
| 通信インターフェース | Digital | Analog | I2C |
| 動作電圧 | 3.3/5V | 3.3/5V | 3.3/5V |
| 防水性 | ない | ある | ある |
ご注意
モジュールの静電容量検出領域の表面の青い油層はそのままにしておく必要があります。油層が損傷し、試験対象物が導電性液体である場合、試験データは異常である可能性があります。
ご注意
テストの際、短絡を避けるため、挿入される最高の液面が白い分割線を超えないようにしてください。
静電容量センシング技術を使用した、非常に高精度な水位センサーです。 完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。