Grove静電容量式水分センサー(耐腐食性)
SKU
101020614
Grove静電容量式水分センサー(耐腐食性)は、静電容量の変化に基づいた土壌水分センサーです。 抵抗センサーと比較して、静電容量センサーは金属電極を直接露出する必要がないため、電極の侵食を大幅に減らすことができます。
- 10+: ¥682.09
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Grove静電容量式水分センサー(耐腐食性)は、静電容量の変化に基づいた土壌水分センサーです。 抵抗センサーと比較して、静電容量センサーは金属電極を直接露出する必要がないため、電極の侵食を大幅に減らすことができます。 したがって、耐腐食性と呼びます。
このセンサーは土壌の湿度を定性的にテストすることしかできず、定量的に測定することができません。従って、土壌の湿度が上昇すると、出力の値が減少します。 逆に、湿度が低下すると、出力値が高くなります。
注意
Groveセレクションガイド がリリースされました。最適なものを見つけるようにお手伝いします。
商品特性
- 静電容量式
- 耐腐食性
- アンプリファイアから作成
代表的な用途
- 土壌水分検出
- 植物の自動灌水
ピンアウト
ECCN/HTS
HSCODE | 9025900090 |
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | 841454121954 |
EUHSCODE | 9013101000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review