Grove ガスセンサ MQ3 - Grove Gas Sensor
SKU
101020006
Grove ガスセンサモジュールはガス漏れ検出(家庭及び産業)に役立ちます。LPG、i -ブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出でき、ポテンショメータにより感度を調整することができます。
- 10+: ¥1,478.34
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
製品特徴
-
広範囲にわたる可燃性ガスの検出
-
安定した性能、長寿命、低コスト
-
高速応答
-
広い検出範囲
-
簡易駆動回路
Tip
Seeed Gas Sensor Selection Guideをリリースしました。皆さんのニーズに答えて、最適なガスセンサーを選択することに少しでもお役にたてば幸いです。
製品詳細
Grove‐ガスセンサモジュールはガス漏れ検出(家庭及び産業)に役立ちます。LPG、i -ブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出することができます。また、ポテンショメータにより感度を調整することができます。
販売中のガス検出センサーは MQ2、 MQ3、 MQ5、 MQ9など、たくさんあります。
MQ-2 | MQ-3 | MQ-5 | MQ-9 | |
検出対象 | 可燃性ガス、煙 | アルコール蒸気 | LPG、天然ガス、Town Gas | 一酸化炭素、石炭ガス、液化ガス |
検出濃度 | 300-10000ppm | 0.04-4mg/L Alcohol | 300-10000ppm | 10-1000ppmCO;100-10000PPm Gas |
Note
Groveはホットスワップすると、損害の可能性があるので、Groveを交換する前にメインボードの電源を切ってください。
仕様
寸法 | 130mm x90mm x21mm |
重さ | G.W 14g |
電池 | Exclude |
パートリスト
Grove - Gas Sensor(MQ3) | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9027900000 |
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | 841454108344 |
EUHSCODE | 9013101000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Resources
Suggest Reading / References
Schematic
Datasheet
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review