Grove LED 紫 Arduino用 (3mm) - Grove Purple LED
SKU
104020002
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。
- 10+: ¥179.09
- 20+: ¥169.14
- More
- 50+: ¥159.19
- Less
^ BACK TO TOP
PRODUCT DETAILS
製品特徴
-
Grove インタフェース搭載なのでハンダ付け不要、プラグアンドプレイ
-
動作電圧は3.3v / 5vで、Arduinoなど幅広いマイコンに対応でき
-
色:紫
製品詳細
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。動作電圧は3.3v/5vで、Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。他の色のLEDもあります。
技術仕様
寸法 | 60mm x60mm x16.5mm |
重量 | G.W 8g |
電池 | なし |
部品リスト
Grove - Purple LED (3mm) | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8531909000 |
USHSCODE | 8531200040 |
UPC | 841454107804 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Learn

[Others]
Minnie's color changeable hair clip
A general purpose LED module in Grove form factor, available in different colors.
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review