Grove 4ピンケーブル 20cm ツメ付き (5本入り) - Grove Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable
SKU
110990027
GroveシステムのすべてのモジュールをGroveベースシールドまたは他のボードに接続して、迅速なプロトタイピングを可能にします。
- 10+: ¥213.89
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
GroveシステムのすべてのモジュールをGroveベースシールドまたは他のボードに接続して、迅速なプロトタイピングを可能にします。
5cm、20cm、30cm、40cm、50cmのツメ付きケーブルと、20cmのツメなしケーブルがあります。
ドキュメント
商品詳細については、Wikiページ をご覧ください。
商品詳細
寸法 | 0mm x0mm x0mm |
重さ | G.W 21g |
バッテリー | Exclude |
部品リスト
Grove-ユニバーサル4ピン20cmバックルケーブル | 5 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8544422900 |
USHSCODE | 8544110050 |
UPC | 841454107460 |
EUHSCODE | 8544119000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review