CANバスは一般的な産業用バスで、移動距離が長く、通信速度が中程度で、信頼性が高いため、 自動車の診断バスなどの最新の工作機械によく見られます。
このCANBed-FDは、SPIインターフェースを備えたMCP2517FDCANバスコントローラーとMCP2542FDCANトランシーバーを採用してCAN-BUS機能を実現しています。 OBD-IIコンバータケーブルを挿して、OBD-IIライブラリをインポートすることだけで、オンボード診断デバイスを構築する準備ができます。
さらに、ボード上にArduino Leonardoブートローダーを搭載したATmega32U4があり、ArduinoIDEを使用してボードを簡単にプログラムできます。
| Specification | Details |
|---|---|
| MCU | ATmega 32U4 (with Arduino Leonardo bootloader) |
| Clock speed | 16MHz |
| Flash memory | 32KB |
| SRAM | 2.5KB |
| EEPROM | 1KB |
| Operating voltage | 7~28V |
| Input interface | Sub-D |
このCANBed-FDは、SPIインターフェースを備えたMCP2517FDCANバスコントローラーとMCP2542FDCANトランシーバーを採用してCAN-BUS機能を実現しています。 OBD-IIコンバータケーブルを挿して、OBD-IIライブラリをインポートすることだけで、オンボード診断デバイスを構築する準備ができます。