OpenClaw OpenClaw
⌘ K
Loading...

Seeeduino XIAO用Grove シールド バッテリー管理チップ 搭載 - Grove Shield for Seeeduino XIAO - with Embedded Battery Management Chip

SKU
103020312
Rating:
97.11 % of 100

Seeeduino XIAO用のGrove拡張ボードです。 オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用するにより、リチウム電池でSeeeduino XIAOに簡単に電力を供給し、充電することができます。 オンボードの8個のGroveコネクタには、2個のGrove IICと1個のUARTが含まれて、300以上のGroveモジュールにより間簡単にアクセスできます。また、ボードのメモリを拡張する必要がある開発者のために、SPI-Flashボンディングパッドをはんだ付けするところも保留し、Seeeduino XIAOにより多くの可能性を提供します。

¥632.00
In stock
  • 10+: ¥538.00
-
+
Product Details
Wiki & Learn
Reviews